Опубликуйте свои продукты
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Washbowl White High Gloss 560 mm - 237856

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With faucet deck
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Soleil by Starck Washbowl, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, grounded, Back side glazed: Yes, 560 mm - 2378560027
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsoleil-by-starck-washbowl-white-high-gloss-560-mm-237856
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)435
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)13.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin