Опубликуйте свои продукты
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
Starck 3 Cistern 092000
    DURAVIT AG

    Starck 3 Cistern 092000

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required

    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 0920000005
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 6/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 2, Surface of push button: Chrome - 09200000051
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 0920000085
      • Duravit Starck 3 Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Right, Left 3/8", WonderGliss, UWL-class: 1, Surface of push button: Chrome - 09200000851
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstarck-3-cistern-092000
    • Тип продукцииStarck 3
    • Группа продукцииCistern
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)185
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)31.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-21 43 15 27
    • Наименование OmniClassSanitary Goods Dispensers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures