Опубликуйте свои продукты
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
WT7050 Mirror
    DURAVIT AG

    WT7050 Mirror

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Energy class: E
    • Hygienic convenience: the no-touch lighting is turned on and off with the wave of a hand via a sensor control
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Integrated dimmer function: lighting can be individually adjusted at any time for a pleasant atmosphere
    • Long-lasting and energy-saving LED lighting
    • Maximum light temperature: 3500 K
    • Minimum light temperature: 3500 K
    • Natural white light
    • Note: illuminant cannot be replaced

    Cпецификация
      • Duravit White Tulip Mirror, 450x50x750 mm, White aluminum Matt, Square, Light field, around, LED, Energy class E, Sensor, Turn on lighting: Sensor switch, Dimming function, Defog system, Service life of illuminant: 30000, Rated power: 29 W, 220 - 240 V, IP44, 3500 K - WT705000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwhite-tulip-mirror-wt7050
    • Тип продукцииWhite Tulip
    • Группа продукцииMirror / Mirror cabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалMirror Glass
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS