Опубликуйте свои продукты
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
Bling Pendant
    Dutton Brown

    Bling Pendant

    The Bling Pendant is a modern rod-mounted pendant built from acrylic, aluminum, and brass. Laser-cut, high-clarity acrylic discs sit around a central rod suspended from a five inch round canopy, with a six inch width and a standard hanging height of 21 inches. It is available in a brass, nickel, or black finish and weighs two pounds. The acrylic discs catch and refract light from the bulb, casting a ring of sparkle around the fixture.


    The pendant has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulb not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with a dimmable bulb on a compatible wall dimmer. It is UL listed for dry locations in the United States and Canada. Extension rods are available for taller ceilings, and a hang-straight adapter is available for sloped ceilings. Hung in a row, it works over a kitchen island, a hotel lobby bar, a café counter, or a boutique checkout. A pair can frame a restaurant banquette or a dining table. A matching Bling Flush Mount carries the look into rooms with lower ceilings.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Width: 6", Canopy: 5"

      Hanging Height

      21".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbling-pendant
    • Тип продукцииBling Pendant
    • Группа продукцииPendant Lights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)21
    • Ширина (дюймы)6
    • Глубина (дюймы)6
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты