Опубликуйте свои продукты
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
Color Alegria Chandelier
    Dutton Brown

    Color Alegria Chandelier

    The Color Alegria Chandelier is a striking fixture that combines high-end geometric design with customizable color options. Crafted from solid brass components and vibrant, high-gauge aluminum shades, it creates a dynamic vortex of color and light.

    Its circular form complements both round and square tables, while its mid-century modern inspired design makes it a perfect statement piece. Perfect for upscale residential and commercial interiors, the Color Alegria Chandelier adds bold style and captivating lighting to dining rooms, lounges, and entryways.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Width: 30", Fixture Height: 11", Dome: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 51000) = 13" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 51000F) = 13". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-alegria-chandelier-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)31
    • Ширина (дюймы)30
    • Глубина (дюймы)30
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)