Опубликуйте свои продукты
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
Color Crown Chandelier 32
    Dutton Brown

    Color Crown Chandelier 32

    Designed for impact from every angle, the Color Crown Globe Chandelier 32" arranges its globes in a precise circular formation for balanced, modern geometry. Expressing its mid-century modern inspired style with a Dutton Brown signature twist, this fixture’s star-like arm pattern adds visual depth.

    Using CNC-machined aluminum components, this color-forward chandelier complements both round and square table layouts. Install as a statement dining room lighting, pair alongside modern artwork in hotel lobbies, or style in tandem with a variety of residential and commercial interiors.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Diameter: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      Chandelier Version (SKU: 31000) = 19" - 31". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Flush Mount Version (SKU: 31000F) = 16". Height is fixed via included 6" rod.

      Weight

      12 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Ten medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-crown-chandelier-32-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)31
    • Ширина (дюймы)32
    • Глубина (дюймы)32
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)