Опубликуйте свои продукты
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
Color Eureka Pendant
    Dutton Brown

    Color Eureka Pendant

    The Color Eureka Pendant is a modern minimalist pendant built from aluminum and brass. A slim six by two inch lamp cup holds an exposed bulb, hung from a five inch canopy at a twenty inch hanging height. It is available in 14 powder-coated colors with a brass, nickel, or black finish, and weighs two pounds. The exposed bulb at the end of the cup gives off light in all directions.

    The pendant has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is set up for flat ceilings; a hang-straight swivel option for sloped ceilings must be specified at order. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. A single pendant gives a focused glow beside a bed or over a reading chair, and a row of them can run over a kitchen island, a restaurant bar, a hotel reception desk, or a boutique cash wrap. The Color Eureka Flush Mount carries the same form to lower ceilings.

    Cпецификация
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Lamp Cup: 6" x 2", Canopy: 5"

      Hanging Height

      20".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-eureka-pendant
    • Тип продукцииEureka Pendant
    • Группа продукцииPendant Lights
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-20
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)20
    • Ширина (дюймы)6
    • Глубина (дюймы)6
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты