Опубликуйте свои продукты
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
    Dutton Brown

    Color Reader Sconce

    The Color Reader Sconce delivers directional lighting with a bold, color-forward aesthetic. Built from high-gauge aluminum with brass hardware and offered in a wide range of soft and vibrant finishes, this handcrafted fixture features a recessed socket and adjustable joint for precise light control.

    Its sleek style is perfect for bedside reading, office task lighting, hallways, kitchens, hospitality suites, retail fitting rooms, and gallery spaces, it offers both visual interest and functional versatility in residential and commercial settings.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Height: 9", Lamp Cup: 6" long x 2" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 60124-0) = 8.5"
      Depth (SKU: 60124-3) = 11.5"
      Depth (SKU: 60124-6) = 14.5"
      Depth (SKU: 60124-10) = 18.5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-reader-wall-sconce-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииSconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9
    • Ширина (дюймы)5
    • Глубина (дюймы)17.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)