Опубликуйте свои продукты
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
Crown Chandelier 32"
    Dutton Brown

    Crown Chandelier 32"

    The Crown Chandelier is a large-scale chandelier of solid brass built from five arms, each carrying two eight-inch hand-blown opal glass globes in a Y-shaped, diagonally tilted arrangement. The fixture measures 32 inches in width and 11 inches in height. Available in a brass, nickel, or black finish. 

    The Crown is wired with ten E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It is UL listed for damp locations and hangs from 19 to 31 inches with extension rods. Mounted flush to the ceiling, the arms form a star-like pattern, and the fixture suits large round or square dining tables, foyers, and grand entries. A hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality lobbies and restaurants. Also available in 14 colors as the Color Crown Chandelier 32 Inch.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Width: 32", Fixture Height: 11", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19" - 31". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      16 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcrown-globe-chandelier
    • Тип продукцииCrown Chandelier
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)31
    • Ширина (дюймы)32
    • Глубина (дюймы)32
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit