Опубликуйте свои продукты
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
    Dutton Brown

    Orbi Chandelier

    The Orbi Chandelier is a globe chandelier composed of four hand-blown opal glass globes arranged in orbit around a central core of brass and aluminum. Each globe measures six inches in diameter, giving the fixture a compact 20-inch spread. The opal glass diffuses light evenly, and the fixture is available in a brass, nickel, or black finish.

    The Orbi is wired with four E26 sockets rated at a maximum of 9 watts each and is dimmable with a compatible dimmer. It hangs at a height of 10 inches and extends to 28 inches with optional extension rods, which makes it suited to dining rooms, entryways, stairwells, and bedrooms. A flat-ceiling canopy is standard, and a hang-straight add-on is available for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality, restaurant, and boutique retail settings. Also available at a larger scale as the Big Orbi Chandelier.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаorbi-globe-chandelier
    • Тип продукцииOrbi Chandelier
    • Группа продукцииChandeliers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)28
    • Ширина (дюймы)20
    • Глубина (дюймы)20
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Люстра
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit