Опубликуйте свои продукты
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
Phoenix Sconce
    Dutton Brown

    Phoenix Sconce

    The Phoenix Sconce is a slim wall sconce defined by an hourglass silhouette, with laser-cut, crystal-clear acrylic and solid brass arms. The acrylic catches and refracts light from every viewing angle. Available in brass, nickel, or black finish.

    Its narrow profile fits tight wall conditions and works at either side of a vanity mirror, along a corridor, or in an entry. Well-suited to bathrooms, dressing areas, hallways, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Phoenix Sconce.

    Cпецификация
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 15", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаphoenix-sconce
    • Тип продукцииPhoenix Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)15
    • Глубина (дюймы)3.5
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты