Опубликуйте свои продукты
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
    Dutton Brown

    Scepter Sconce 18"

    The Scepter Sconce 18 Inch is a minimalist wall sconce with a slim profile that sits close to the wall. CNC-machined aluminum and brass construction gives it sharp, defined edges and a contemporary look. Available in brass, nickel, or black finish.

    At 18 inches tall, it suits the top of a bathroom mirror, either side of a foyer entrance, or a hallway run in pairs. Well-suited to bathrooms, entries, corridors, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Scepter Sconce 18 Inch.

    Cпецификация
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаscepter-sconce-18
    • Тип продукцииScepter Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)18
    • Глубина (дюймы)3.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)