Опубликуйте свои продукты
EAE Lighting -- MINIWASHER
EAE Group
Архив

EAE Lighting -- MINIWASHER

3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)

With its thin and decorative case design, MINIWASHER is ideal for using in the areas requiring architectural detailed solutions. There are different lens and light options as Wallwasher lighting fixture.

Cпецификация
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Tempered transparent glass

    Optic : Lens

    Power : 16 W / 33 W

    IP Grade : IP66

    Installation : Floor Mounted

    Light Source : Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC

    CRI : >80

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаminiwasher
  • Тип продукцииEAE Lighting
  • Группа продукцииLandscape & Facade Lighting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНFloor lamp fixture
  • Код ССКПУ ООН39111509
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
2.8 из 5 звезд 2.8 (16)