Опубликуйте свои продукты
KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp
Fritz Hansen

KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp

4.8 из 5 звезд4.8(33 отзывы)
The renowned KAISER idell lamp is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Cпецификация
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: matt black/chrome, white/chrome, black/chrome • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6580-F • Nominal Height: 125-135 cm • Nominal Length: Diameter base 22.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6580-F
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииKAISER Idell™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1350
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)225
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительЛатвия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)