Опубликуйте свои продукты
2GP-CVM
EBARA Pumps Europe

2GP-CVM

Насосные станции с двумя 1- или 3-фазными вертикальными многоступенчатыми насосами из чугунаи подготовкой к подключению к гидроаккумулятору или пневматическому напорному баку.
Cпецификация
  • Технические данные • Макс рабочее давление 10 бар • Макс температура жидкости +40°C (в зависимости от модели) • Полюса 2 • Класс изоляции F • Степень защиты IP44 • Напряжение Однофазное 1~230 В ±10% Трехфазное 3~400 В ±10%
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2GP-CVM
  • Тип продукцииBooster sets with control panel
  • Группа продукцииwith two centrifugal pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Описание Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Код CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)