Опубликуйте свои продукты
2GPE-EVMSG-E-SPD
EBARA Pumps Europe

2GPE-EVMSG-E-SPD

Насосные станции с двумя 3-фазными вертикальными многоступенчатыми насосами с инвертором нового поколения EBARA E-SPD.
Cпецификация
  • Технические данные • Макс рабочее давление 16 бар • Макс температура жидкости +80°C для • Полюса 2 • Класс изоляции F • Степень защиты IP55 для • Напряжение Однофазное 1~230 В ±10% Трехфазное 3~400 В ±10%
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2GPE-EVMSG-E-SPD
  • Тип продукцииBooster sets with two vertical multi-stage pumps with stainless
  • Группа продукцииDomestic pressure GPE with inverter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Описание Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Код CSI MasterFormat 201422 11 23.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic-Water Packaged Booster Pumps
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
Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)