Опубликуйте свои продукты
3DS-SERIES
EBARA Pumps Europe

3DS-SERIES

4.9 из 5 звезд4.9(16 отзывы)
3DS SERIES is the EBARA range of close coupled pumps with cast iron body and AISI 304 or AISI 316 stainless steel impeller. 3DS SERIES represents a versatile range suitable for lots of applications and offers significant advantages in terms of reliability, efficiency and cost saving. Suitable for: • handling clean water for residential, commercial, agricultural andindustrial use • pressure booster sets • heating and air-conditioning systems • fire-fighting • irrigation on farms and sports centres • washing systems
Cпецификация
  • Технические данные • Расход до 138 м³/ч • Напор до 70,0 м • Макс рабочее давление 10 бар • Макс температура жидкости -5°C ÷ +90°C -5°C ÷ +110°C для исполнений H, HS, HW, HSW -5°C ÷ +120°C для исполнения E • MEI > 0,4 • Полюса 2 и 4 • Класс изоляции F • Степень защиты IP55 • Напряжение Однофазное 1~230 В ±10% Трехфазное 3~230/400 В ±10% (до 4 кВт включительно) Трехфазное 3~400/690 В ±10%
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3DS-SERIES
  • Тип продукцииCentrifugal pumps
  • Группа продукцииWith rigid coupling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНCentrifugal pumps
  • Код ССКПУ ООН40151503
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Описание Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Код CSI MasterFormat 201443 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Overhung Horizontal Centrifugal Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)