Опубликуйте свои продукты
3S-SERIES
EBARA Pumps Europe

3S-SERIES

4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)
Центробежные насосы с эластичной муфтой, соответствующие стандарту EN733
Cпецификация
  • Технические данные • Расход До 240 м3/ч • Напор До 100 м • Макс рабочее давление 10 бар • Макс температура жидкости -5°C ÷ +90°C для станд. исполнений -5°C ÷ +110°C для исполнений H, HS, HW, HSW -20°C ÷ +120°C для исполнения E • MEI > 0,4 • Полюса 2 и 4 • Класс изоляции F • Степень защиты IP55 • Напряжение Однофазное 1~230 В ±10% • Трехфазное 3~230/400 В ±10% (до 4 кВт включительно) Трехфазное 3~400/690 В ±10% (от 5,5 кВт и выше)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3S-SERIES
  • Тип продукцииCentrifugal pumps
  • Группа продукцииWith rigid coupling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)