Опубликуйте свои продукты
EVMS
EBARA Pumps Europe

EVMS

4.6 из 5 звезд4.6(13 отзывы)
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос, может быть выполнен из разных материалов: • нержавеющая сталь AISI 304 (EVMS). • нержавеющая сталь AISI 316L (EVMSL). • чугун (EVMSG).
Cпецификация
  • Технические данные • Расход 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90 м3/ч • Напор 249 м • Макс рабочее давление 1.6, 2,5, 3,0, 3,5 МПа (16, 25, 30, 35 бар) Макс температура жидкости -30°C ÷ +140°C • MEI > 0,7 • Полюса 2 • Класс изоляции F для однофазного исполнения F (термостойкое, класса B) для трехфазного исполнения • Степень защиты IP55 (до 11 кВт), IP56 (более 15 кВт) • Напряжение Однофазное 230 В±10% Трехфазное 230/400 В±10% (до 4 кВт) 400/690 В±10% (более 5,5 кВт)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEVMS
  • Тип продукцииVertical multistage pumps
  • Группа продукцииIn AISI 304
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)