Опубликуйте свои продукты
MATRIX
EBARA Pumps Europe

MATRIX

4.7 из 5 звезд4.7(11 отзывы)
Horizontal multistage centrifugal pumps in AISI 304 featuring particularly robust construction. Suitable for: • water boosting increasing pressure in general • heating and conditioning systems • small-scale garden watering • vehicle washing • handling clean water • industrial plants
Cпецификация
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -15°C to + 85°C for the standard version, - from -15°C to + 110°C for the special version for high temperature • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/EPDM H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM • Motor support in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (microcasted aluminium) • WRAS-certified for standard models up to 85°C • Available, as an accessory, the insulation casing for the pump body for use with coolant liquids or in situations where condensation may occur • Capacity: up to 97 m3/h • Total Head: up to 27 m
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMATRIX
  • Тип продукцииHorizontal multistage pumps
  • Группа продукцииIn AISI 304
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)