Опубликуйте свои продукты
RIGHT
EBARA Pumps Europe

RIGHT

Submersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel particularly suitable for handling liquids containing solid and/or filamentary substances in suspension. Suitable for: • draining seepage water • handling sewage sanitary fixtures • draining cesspits • discharging into the sewer
Cпецификация
  • • Liquid temperature range (seepage water): 50°C • Max. solids passage: 35 mm (spherical) • Max. immersion: - 7 m with 10 m cable length - 2 m with 5 m cable length • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IPX8 • Voltage: - Single phase 1~230V ± 10% - Three phase 3~400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 303 (EN 1.4305) stainless steel (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side) lower in SiC/SiC/NBR (pump side) • Equipped with 5m cable type H07RN-F with or without float switch (10m cable type H07RN-F available on request) • Available with float switch. With this option, the flexibility of these pumps is increased. However, the choice to using the float switch requires minimum installation space to ensure the proper operation of the pump • Capacity: up to 18 m3/h • Total Head: up to 9,5 m
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRIGHT
  • Тип продукцииSubmersible pumps
  • Группа продукцииFor wastewater
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
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
Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (13)