Опубликуйте свои продукты
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Cпецификация
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102102450EX
    • Тип продукцииE.C.A. Luna
    • Группа продукцииBath Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)113
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)158
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures