Опубликуйте свои продукты
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Cпецификация
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка102167108EX-Y
      • Тип продукцииE.C.A. Nita
      • Группа продукцииConcealed Shower Mixer
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-02-14
      • Номер версии1
      • Высота (мм)148
      • Ширина (мм)110
      • Глубина (мм)65
      Связанные
      • Основной материалХром
      • Разработано вТурция
      • Страна-производительТурция
      • Масса нетто (кг)0.37
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Название по ССКПУ ООНShowers
      • Код ССКПУ ООН30181503
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
      • Описание Uniclass 2015Bath taps
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets
      • Код CSI UniFormat IID2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures