Опубликуйте свои продукты
Slim Shower Head - Ø 400 mm
Slim Shower Head - Ø 400 mm
    E.C.A. Serel

    Slim Shower Head - Ø 400 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    Cпецификация
    • • Shower head size: Ø 400 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group from the ceiling is included • Flow rate: 15.4 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102145016EX
    • Тип продукцииE.C.A. Shower Heads
    • Группа продукцииShower Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)144
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)2.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures