Опубликуйте свои продукты
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap
    E.C.A. Serel

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Cпецификация
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102111128EX
    • Тип продукцииE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Группа продукцииFiltered Stop Taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.12
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValve parts or accessories
    • Код ССКПУ ООН40141616
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-31 11 19 11
    • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING