Опубликуйте свои продукты
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Kitchen Mixer

    E.C.A. Luna Kitchen Mixer

    Cпецификация
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual functional jointed hand shower
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102118049EX
    • Тип продукцииE.C.A. Luna
    • Группа продукцииSink Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)337
    • Ширина (мм)101
    • Глубина (мм)259
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.66
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures