Опубликуйте свои продукты
Myra Shower Mixer
Myra Shower Mixer
    E.C.A. Serel

    Myra Shower Mixer

    E.C.A. Myra Shower Mixer
    Cпецификация
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Flow rate: 12,4 l/min • Ceramic cartridge • Non-return valve • With silencer
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102154023HEX
    • Тип продукцииE.C.A. Myra
    • Группа продукцииShower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)74
    • Ширина (мм)284
    • Глубина (мм)101
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures