Опубликуйте свои продукты
Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    E.C.A. Serel

    Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    E.C.A. Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    Cпецификация
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 209 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For gold effect product, flush mounted group with code 102866601EX should be bought separately
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102167606EX-YY
    • Тип продукцииE.C.A. Luna
    • Группа продукцииConcealed Basin Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)119
    • Ширина (мм)207
    • Глубина (мм)222
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)0.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures