Опубликуйте свои продукты
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Myra Touch Basin Mixer

    E.C.A. Myra Touch Basin Mixer
    Cпецификация
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving • Operates with 4 unit AA 1,5 V lithium battery • Provides hygienic and practical usage by means of its touch feature • Provides long lasting usage • When the product handle is in the open position, water flow is provided with a touch to the battery body and water flow is stopped again with a touch • When the touch feature is used, the water flow is automatically interrupted for safety after 42 seconds of water flow • If desired, the product can also be used manually, with the touch feature deactivated
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102188031HEX
    • Тип продукцииE.C.A. Myra Touch
    • Группа продукцииBasin Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)192
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)183
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures