Опубликуйте свои продукты
Nita Medium Basin Mixer
Nita Medium Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Medium Basin Mixer

    E.C.A. Nita Medium Basin Mixer
    Cпецификация
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7.8 l/min • Water-saving product alternatives are available • Ceramic cartridge
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102188041EX
    • Тип продукцииE.C.A. Nita
    • Группа продукцииBasin Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)229
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)201
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures