Опубликуйте свои продукты
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    E.C.A. Serel

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    E.C.A. Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    Cпецификация
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка108108044EX
    • Тип продукцииE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • Группа продукцииInfrared Basin Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)161
    • Ширина (мм)53
    • Глубина (мм)184
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures