Опубликуйте свои продукты
119-gallon stainless steel storage tank
ECO2 Systems LLC

119-gallon stainless steel storage tank

Residential stainless steel 119-gallon storage tank. The SANCO2 heat pump water heater system consists of two main components – a heat pump and a storage tank.

Residential - The 4.5 kW heat pump is paired with a 43-, 83-, or 119-gallon storage tank, selected based on anticipated daily demand.

Commercial - SANCO2 offers nine main storage tank models: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 and 1,000-gallon sizes.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка119-gallon-stainless-steel-tank
  • Тип продукцииResidential Tanks
  • Группа продукцииECO-119SSAQB
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)72.94
  • Глубина (дюймы)29
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (фунт)135
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCЭлектронагреватель
  • Код ETIMEC011794
  • Название ETIMHeat pump (water/water)
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Описание Uniclass 2015Heat pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 46
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water-Source Unitary Heat Pumps
  • Номер OmniClass23-33 17 00
  • Наименование OmniClassHeat Pumps

Доступно в регионах:

Северная Америка