Опубликуйте свои продукты
Combison™ Duo E
Ecophon

Combison™ Duo E

Акустические потолочные панели Ecophon Combison Duo Е с высоким уровнем звукопоглощения используются для звукоизоляции смежных помещений, когда внутренняя стена не соединяется с конструкцией перекрытия, а также для звукоизоляции междуэтажных перекрытий от воздушного шума, шума от инженерных систем, расположенных в межпотолочном пространстве и т.д. Ecophon Combison Duo E устанавливается в открытой подвесной системе, при этом лицевая поверхность потолка находится на 10 мм ниже направляющих, что создает теневой эффект, делая акцент на каждой панели. Панели демонтируются. Система состоит из панелей Ecophon Combison Duo E и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы около 14 кг/м2. Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD, на заднюю сторону панели приклеен лист гипсокартона толщиной 13 мм. На лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex™ FT. Кромки окрашены. Для достижения наилучшего результата используйте подвесную систему и аксессуары Ecophon Connect. Подвесная система изготовлена из оцинкованной стали.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка20526
  • Тип продукцииModular ceilings
  • Группа продукцииCombison
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-11
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
  • Код ССКПУ ООН30161604
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
Похожие продукты