Опубликуйте свои продукты
Master™ Rigid E
Ecophon

Master™ Rigid E

Подходит для классных комнат или других помещений со строгими требованиями к акустике, разборчивости речи, а также к возможности демонтажа подвесного потолка. Ecophon Master Rigid Е монтируется на открытую подвесную систему, при этом лицевая поверхность потолка находится на 10 мм ниже направляющих, что создает теневой эффект, делая акцент на каждой панели. Панели удерживаются клипсами, однако полностью демонтируемы. Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid E, низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и подвесной системы Ecophon Connect с удельным весом 3,5 кг/м2. Панели изготавливаются из высокоплотного стекловолокна по технологии 3RD. Поверхность представляет собой усиленную многослойную конструкцию с покрытием Akutex™ FT. Также доступен звукоотражающий вариант поверхности (gamma) аналогичного внешнего вида. Задняя сторона панели покрыта стеклохолстом, кромки окрашены. Ecophon Extra Bass укладывается на плиты подвесного потолка. Для достижения наилучших характеристик и внешнего вида потолка рекомендуем использовать Ecophon Connect из оцинкованой стали.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка57616
  • Тип продукцииModular ceilings
  • Группа продукцииMaster
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
  • Код ССКПУ ООН30161604
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
Похожие продукты