Опубликуйте свои продукты
Master™ Rigid Dp
Ecophon

Master™ Rigid Dp

Подходит для классных комнат или других помещений со строгими требованиями к акустике, разборчивости речи, а также к возможности демонтажа подвесного потолка. Система Ecophon Master Rigid Dp с полускрытой подвесной системой устойчива к повреждениям и позволяет надежно удерживать потолочные панели на месте. При монтаже в направлении, требующем визуального выделения, образуется зазор 8 мм между краями панелей, и минимальный зазор в перпендикулярном направлении. Панели удерживаются клипсами, однако полностью демонтируемы. Система состоит из панелей Ecophon Master Rigid Dp, низкочастотных звукопоглотителей Ecophon Extra Bass и подвесной системы Ecophon Connect с удельным весом 4 кг/м2. Панели изготавливаются из стекловолокна по технологии 3RD. Поверхность - это усиленная многослойная конструкция с покрытием Akutex™ FT. Также доступен звукоотражающий вариант поверхности (gamma) аналогичного внешнего вида. Задняя сторона панели покрыта стеклохолстом, кромки окрашены. Ecophon Extra Bass укладывается на плиты подвесного потолка.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка62536
  • Тип продукцииModular ceilings
  • Группа продукцииMaster
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНSuspended ceiling systems
  • Код ССКПУ ООН30161604
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
Похожие продукты