Опубликуйте свои продукты
Combison™ E, CAC 35
Combison™ E, CAC 35
    Ecophon

    Combison™ E, CAC 35

    Ecophon Combison™ is the fastest and easiest way to combine features for both sound absorption and sound insulation between rooms. Ideal for installations where the partitions do not extend all the way up to the soffit. Combison can also help to reduce vertical noise from floor to floor. The panel is easy to handle, install and demount and it has a visible grid system. It is made from crimped glass fibre and has an Akutex FT surface on the front.

    • • Class B sound absorption
    • • Sound insulation: CAC 35 dB
    • • Low weight and easy to handle
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcombison-e-cac-35
    • Тип продукцииModular ceilings
    • Группа продукцииCombison
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-01-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловата
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels
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
    Похожие продукты