Опубликуйте свои продукты
Ecophon Master™ A
Ecophon

Ecophon Master™ A

2.6 из 5 звезд2.6(5 отзывы)

Ecophon Master™ A has an exposed grid system. Each tile is easily demountable. Suitable for open plan offices or other premises where strict demands are made on good acoustics and speech intelligibility, and where demountability is vital.

  • Absorption class A
  • Primed edges
  • Available in large formats and easy to demount

For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmaster-a
  • Тип продукцииModular ceilings
  • Группа продукцииMaster
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2021-02-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекловата
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
  • Код ССКПУ ООН30161601
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21
  • Наименование OmniClassCeiling Panels