Опубликуйте свои продукты
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Ecophon Solo™ Baffle Wall are acoustic solutions for walls. Solo Baffle Wall are suitable in buildings where you want to express design and have freedom to create patterns with different sizes and colours. 

    With Connect™ Baffle wall fixing you will easily attach the baffle to the wall. The systems consist of Ecophon Solo™ Baffle/anchor and Connect™ Baffle wall fixing with an approximate weight of 1-2 kg/m. 

    The baffles are manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo™ Baffle Wall are easily demountable systems.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsolo-bafflewall
    • Тип продукцииFree hanging units and baffles
    • Группа продукцииSolo
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-06-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловата
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
    • Код ССКПУ ООН30161602
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Описание Uniclass 2015Sound attenuators
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания