Опубликуйте свои продукты
EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater

EcoSmart ECO 11 is ideal for handwashing in cooler climates and are perfect for a bathroom, small sink, or office breakroom. In warmer climates, ECO 11 can provide continuous hot water at up to 2.6 gallons per minute, supporting a bathroom shower or kitchen sink. This model has a digital display showing output temperature and can be adjusted in 1-degree increments. EcoSmart water heaters are durable, compact, and easy to install.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Specification ECO 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" CF
    Dimensions (in.): 11.5"H x 8"W x 3.75"D
    Weight: 6.65 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEcoSmart-ECO-11-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииTankless Water Heater
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters