Опубликуйте свои продукты
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

X-FOAM® EASY TEGOLA is an indigo blue board for thermal insulation below tile, made of single-layer extruded polystyrene, with extrusion skin and 4 shiplap edges. The boards have three longitudinal grooves on the extrados for micro-ventilation and transverse grooves to be able to fit the tiles. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide and as long as the tile pitch; the thickness ranges from 40 to 120 mm. The panels have a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® EASY TEGOLA: thermal insulation below tile for ventilated roofs

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX-foam-easy-tegola
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-19
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit