Опубликуйте свои продукты
Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR
Ediltec Insulation

Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

POIISO AIR è un pannello sandwich costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, adatto per realizzare un sistema di canali pre-isolati per il trasporto dell’aria, espansa fra due supporti: quello della faccia esterna in alluminio liscio o goffrato di spessore 60 - 80 - 200 µm e quello della faccia interna in alluminio liscio o goffrato di spessore da 60 - 80 - 200 µm.
I pannelli hanno dimensioni standard pari a 1200 x 4000 mm e sono disponibili negli spessori 20,5 mm e 30,5 mm.

Per ambienti più controllati nasce POLIISO AIR CARE con il rivestimento interno in alluminio liscio antibatterico da 80 µm.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpoliiso-air
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-18
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit