Опубликуйте свои продукты
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure

    (306) EFA-SST® L Secure

      • Spiral variants: Round spiral (306R)
      • Resistance class RC 4 in accordance with DIN/TS 18194:2020 - RC 4
      • Patented technology
      • Tested and certified by ift Rosenheim
      • Automatic locking during every closing procedure
      • Emergency opening by tension springs
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.6 m/s
      • Up to 250,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаefa-sst-secure-l-4000x5000
    • Тип продукцииSeries EFAPROTECT
    • Группа продукцииSST Secure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5000
    • Ширина (мм)4000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Описание Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors