Опубликуйте свои продукты
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door


    ATTENTION: The following door types will be replaced by the Next Generation doors:


    EFA-STR® L (249) -> Next Generation: EFA-STR® L FLEX (330, 331, 332)


      (277) EFA-STR® L-N

        • Spiral variants: Low lintel (277A)
        • Opening speed up to 3.2 m/s
        • Closing speed up to 1.0 m/s
        • Up to 120,000 operating cycles p.a.
        • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm

      Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

      EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаs-str-l-4000x5000
      • Тип продукцииSeries S
      • Группа продукцииSTR
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-12-07
      • Номер версии1
      • Высота (мм)5000
      • Ширина (мм)4000
      Связанные
      • Основной материалПластик
      • Вспомогательный материалАлюминий
      • Разработано вГермания
      Классификация
      • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
      • Классификация IFCДверь
      • Название по ССКПУ ООНDoors
      • Код ССКПУ ООН301715
      • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
      • Описание Uniclass 2015Industrial doorset systems
      • Код CSI MasterFormat 201408 34 19
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
      • Номер OmniClass23-17 11 17 25 11
      • Наименование OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors
      • Код CSI UniFormat IIC1020
      • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors