Опубликуйте свои продукты
Nova 4 Wooden legs Regular Back
EFG
Архив

Nova 4 Wooden legs Regular Back

EFG Nova has a clean and timeless design suitable anywhere in the office where conversation and cooperation are in focus. This series of chairs are flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Nova family you are presented with a wide choice of standard colours, materials and seat shells that will help you create a truly personalized work environment. Stackable, linkable and suspendable.
Cпецификация
  • Seat shell in black or white HPL laminate, natural or black stained ash, natural oak or upholstered. Swivel base or metal legs/sledge. Metal frame for 4 leg chair, chair with armrest and armchair is Ø 16 mm. Metal frame for chair with sled base is Ø 11 mm. Lacquered in dark grey metallic structure (26), black (52), white (53) or chrome (90). Stackable. Chair with armrests is hangable on tables. Accessories: Felt pads. Guarantee: 5 years liability for defects resulting from faulty design, materials or workmanship. Tested according to: EN 16139 level 1, EN 1728 and EN 1022.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNOVH
  • Тип продукцииEFG Seating
  • Группа продукцииNova
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-12
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Номер OmniClass23-21 23 13 11
  • Наименование OmniClassResidential Chairs

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (14)
4.6 из 5 звезд 4.6 (33)
4.4 из 5 звезд 4.4 (116)
4.9 из 5 звезд 4.9 (18)
3.2 из 5 звезд 3.2 (6)