Опубликуйте свои продукты
Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door
Ekstrands Dörrar & Fönster

Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.9 из 5 звезд3.9(12 отзывы)

Ekstrand's I-frame is a construction that integrates the frame into the wall. With the I-frame you get a simple and minimalistic environment, perfect for stylish interiors.

The I-frame is a further development of Ekstrand's popular and proven PS-frame. Its visible profile is identical to the PS-frame. The I-frame is developed to be an integrated part of the wall. It is completely made of wood and has hidden, adjustable hinges of high quality. The I-frame is an option that is available for any interior door from Ekstrand's TYPE 1 range.

Cпецификация
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаi-frame-in
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииInterior Doors
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2113
  • Ширина (мм)936
  • Глубина (мм)118
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003535
  • Название ETIMInterior door (complete with frame)

Доступно в регионах:

Европа
Германия
Дания
Норвегия
Финляндия
Швеция