Опубликуйте свои продукты
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 14"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    Cпецификация
    • Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14-1C24X24-0X
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииDependabilt
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)43.75
    • Ширина (дюймы)29.81
    • Глубина (дюймы)29
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)101
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины