Опубликуйте свои продукты
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Motion sensor PLUS 2200W,  detection range: 160 ° for mounting in installer box. Input for external pushbutton. 5-500 Lux. Time: 1sec-30min. Pulse mode. Mounting depth 27mm. PLUS black RAL9005.

    Cпецификация
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO06994
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииDimmers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)27
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC000133
    • Название ETIMMovement sensor complete
    • Название по ССКПУ ООНElectrical controls and accessories
    • Код ССКПУ ООН391215
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76
    • Описание Uniclass 2015Sensors and detectors
    • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Номер OmniClass23-35 37 00
    • Наименование OmniClassElectrical Switches
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция