Опубликуйте свои продукты
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Novoband Access is a profile made of natural aluminum designed to be installed as an element of guidance for people with visual disabilities within the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    This profile is easy to install on finished floorings. Highly resistant, allows intense traffic and serves not only as an element of guidance for the disabled but also to warn of potential dangers.

    Связаться с EMAC

    Cпецификация
    • A profile designed for foot contact, manufactured of natural aluminium as a strip 30 mm wide, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNPLEAL
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииPodotactile
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-22
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)30
    • Глубина (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEC001231
    • Название ETIMMounting aid building technology
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Описание Uniclass 2015Floor and stair trims
    • Код CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Номер OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes