Опубликуйте свои продукты
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
Coma Wood Stool medium
    Enea

    Coma Wood Stool medium

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Cпецификация
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2092
    • Тип продукцииComa
    • Группа продукцииStool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)370
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)6.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Описание Uniclass 2015Stools
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)