Опубликуйте свои продукты
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
Kaiak confident armchair
    Enea

    Kaiak confident armchair

    4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of Kaiak confident chair, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and it has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. Its 4-star swivel structure can be lacquered in any of our colours.

    Cпецификация
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4-spoke die-cast aluminium
      • UNE-EN 16139-2015

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3285
    • Тип продукцииKaiak
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)815
    • Ширина (мм)565
    • Глубина (мм)525
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)